ZHDA237 July   2026 ADS131M08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是相移和相位误差?
  6. 3如何使用 ADS131M08 校准输出相位误差
    1. 3.1 确定相位误差
    2. 3.2 转换为时间域
    3. 3.3 转换为调制器时钟周期数
    4. 3.4 转换为二进制并写入 PHASEn[9:0] 位
    5. 3.5 相位校准注意事项
    6. 3.6 相位校准过程总结
    7. 3.7 使用相位校准特性
      1. 3.7.1 相位校准注意事项示例
  7. 4同步 ADS131M0x
    1. 4.1 ADS131M0x 上的 SYNC/RESET 引脚
    2. 4.2 时钟信号布线的重要性
      1. 4.2.1 单个时钟缓冲器
      2. 4.2.2 多个时钟缓冲器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

相位校准过程总结

可通过以下步骤启用 ADS131M08 相位补偿特性:

  1. 确定传感器相位误差(通常以度或角分给出),如表 1 所示。

  2. 使用公式 9 将相位误差转换为时间域,以确定延时时间。

  3. 使用公式 10、11 和 12,将延时时间转换为调制器时钟周期数。

  4. 将调制器时钟周期数转换为 10 位二进制补码。

  5. 将 10 位二进制补码值写入 CHn_CFG 寄存器中对应于目标通道的 PHASEn[9:0] 位。注意:写入负相移值时,将 DRDY_SEL[1:0] 设置为 10b 或 11b。