ZHDA237 July   2026 ADS131M08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是相移和相位误差?
  6. 3如何使用 ADS131M08 校准输出相位误差
    1. 3.1 确定相位误差
    2. 3.2 转换为时间域
    3. 3.3 转换为调制器时钟周期数
    4. 3.4 转换为二进制并写入 PHASEn[9:0] 位
    5. 3.5 相位校准注意事项
    6. 3.6 相位校准过程总结
    7. 3.7 使用相位校准特性
      1. 3.7.1 相位校准注意事项示例
  7. 4同步 ADS131M0x
    1. 4.1 ADS131M0x 上的 SYNC/RESET 引脚
    2. 4.2 时钟信号布线的重要性
      1. 4.2.1 单个时钟缓冲器
      2. 4.2.2 多个时钟缓冲器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

什么是相移和相位误差?

相移是指正弦波沿 x 轴的水平偏移。公式 1 给出了中心位于原点、无相移的标准正弦波公式:

方程式 1. 1A(t)=Amax*sin(ωt)

其中:

  • Amax 为波的最大振幅
  • ωt 为波形的角频率

图 2-1 以图形方式将此公式展示为单个正弦波。

 标准正弦波公式图形图 2-1 标准正弦波公式图形

两个测得的正弦波信号之间可能存在相移。该相移用φ表示,具有相移的正弦波公式由公式 2 给出:

方程式 2. 2A(t)=Amax*sin(ωt±φ)

其中:

  • Amax 为波形的最大振幅
  • ωt 为波形的角频率
  • φ 为两个波形之间的负载相角,以度或弧度表示

图 2-2 描绘了相移为 φ 的两个正弦波。

 两个相移为 φ 的正弦波图图 2-2 两个相移为 φ 的正弦波图

举例而言,功率测量系统的电压与电流波形之间可能存在负载相角。该相移可分为两个不同的分量:

  • 负载相角 (φ) — 由负载无功特性引起的预期相移。可使用负载相角来确定功率因数并进行有功功率计算。
  • 相位误差 (∆φ)— 由测量硬件(如 CT、信号调节电路或 ADC)的时序失配引入的无用相移。与负载相角不同,该分量会干扰功率测量,因此需要进行补偿。

图 2‑3 显示了典型的功率测量系统波形,其中绿色为电压信号 V(t),红色为电流信号 I(t):

 电压和电流图,相移为φ图 2-3 电压和电流图,相移为φ

图 2-3 中的信号可表示为:

方程式 3. 3V(t)=Vmax*sin(ωt)
方程式 4. 4I(t)=Imax*sin(ωt-φ)

其中:

  • Vmax 为最大电压振幅
  • Imax 为最大电流振幅

公式 4 表明从角频率中减去了负载相位角,即 ωt – φ。这种减法使得 I(t) 相对 V(t) 沿 x 轴向右平移,如图 2-3 所示。这种关系称为 I(t) 滞后于 V(t),常见于电感负载。当相移表示为(ωt+φ)时,I(t)相对V(t)沿 x 轴向左平移。这种关系称为I(t)超前于V(t),常见于电容负载。对于纯电阻负载,φ=0,两个波形对齐。随着负载无功分量的增加,φ会增加,波形之间的失配程度会加大。

公式 5 利用公式 3 和公式 4 计算瞬时功率 — 即任一时刻的功率值:

方程式 5. 5P(t)=Vmax*sin(ωt)*Imax*sin(ωt-φ)

公式 5 计算的是仅存在负载相角所导致相移时的理想瞬时功率。不过,如前所述,相位误差也会影响总相移。公式 6 计算的是同时存在负载相角和相位误差所导致相移时的瞬时功率:

方程式 6. 6P(t)=Vmax*sin(ωt)*Imax*sin(ωt-φ-∆φ)

其中:

  • 方程式 7. ∆φis the phase error from the system measurement hardware

公式 6 给出了单一时刻的功率值,该值会随着电压和电流波形的振荡而变化。因此,实际功率测量系统需对一个完整周期内的瞬时功率求平均值,以确定负载在运行期间消耗的实际功率。对公式 6 在整个周期内求平均值,可得到公式 7 所示的平均实际功率公式:

方程式 8. 7Preal=Vrms*Irms*cos(φ+∆φ)

若系统中遗留有未校准的相位误差∆φ,则会给功率测量引入系统误差。公式 8 计算由相位误差引起的功率测量误差:

方程式 9. 8Error=cos(φ+∆φ)-cos(φ)cos(φ)*100%

例如,将公式 8 应用于一个功率因数为 0.5(相角 60°)的 50Hz 系统,观察 0.1° 相位误差对功率测量的影响。

方程式 10. 9Error=cos(60+0.1)-cos(60)cos(60)*100%
方程式 11. 9Error=-0.00150.5*100%
方程式 12. 9Error=-0.3%

0.1° 的相位误差会导致测得功率相对于实际功率产生 0.3% 的误差。1° 的相位误差(在功率因数为 0.5 时常见于 1.0 级 CT 中)会导致测得功率相对于实际功率产生 3% 的误差。通过校准消除相位误差,对于确保精确的功率测量至关重要。