ZHDA237 July   2026 ADS131M08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是相移和相位误差?
  6. 3如何使用 ADS131M08 校准输出相位误差
    1. 3.1 确定相位误差
    2. 3.2 转换为时间域
    3. 3.3 转换为调制器时钟周期数
    4. 3.4 转换为二进制并写入 PHASEn[9:0] 位
    5. 3.5 相位校准注意事项
    6. 3.6 相位校准过程总结
    7. 3.7 使用相位校准特性
      1. 3.7.1 相位校准注意事项示例
  7. 4同步 ADS131M0x
    1. 4.1 ADS131M0x 上的 SYNC/RESET 引脚
    2. 4.2 时钟信号布线的重要性
      1. 4.2.1 单个时钟缓冲器
      2. 4.2.2 多个时钟缓冲器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

单个时钟缓冲器

在通道数较少的系统中,例如 4 通道配置,可使用单个时钟缓冲器驱动所有 ADC。在单个时钟缓冲器布局中,从时钟缓冲器到 ADC 的 PCB 布线必须具有相等的路径长度,以便尽可能地减小 ADC 之间的采样偏移。鉴于微带 PCB 设计的典型传播延迟为 60ps/cm,时钟布线之间的 5cm 差异会导致 ADC 之间的采样偏移达到 300ps。该采样偏移表现为输入信号中额外的 0.3ns 群延迟,当通道之间的相位角很重要时,必须将其包含在测量误差预算中。除了采样偏移之外,匹配的 PCB 布线长度还可以减少来自 ADC 时钟输入的多条线路反射。多条线路反射会导致过度振铃和过冲,从而降低时钟信号噪声容限。