ZHDA237 July 2026 ADS131M08
对于通道数超过 4 个的系统,TI 建议为每个 ADC 使用单独的时钟缓冲器。但是,时钟缓冲器可能会引入通道间时钟偏移,这会导致 ADC 之间出现采样偏移。LMK1C1104 等高速时钟缓冲器具有明确规定的 50ps 通道间输出偏移规格。通用逻辑缓冲器通常未指定或具有数纳秒的过大输出偏移规格。这些通用逻辑缓冲器通常可用于低时钟速度,但必须根据特定的应用要求进行评估。