ZHDA237 July   2026 ADS131M08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是相移和相位误差?
  6. 3如何使用 ADS131M08 校准输出相位误差
    1. 3.1 确定相位误差
    2. 3.2 转换为时间域
    3. 3.3 转换为调制器时钟周期数
    4. 3.4 转换为二进制并写入 PHASEn[9:0] 位
    5. 3.5 相位校准注意事项
    6. 3.6 相位校准过程总结
    7. 3.7 使用相位校准特性
      1. 3.7.1 相位校准注意事项示例
  7. 4同步 ADS131M0x
    1. 4.1 ADS131M0x 上的 SYNC/RESET 引脚
    2. 4.2 时钟信号布线的重要性
      1. 4.2.1 单个时钟缓冲器
      2. 4.2.2 多个时钟缓冲器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

确定相位误差

确定系统相位误差是实现 ADS131M08 相位补偿特性的第一步。CT、电压互感器 (PT) 以及任何包括放大器和 RC 滤波器的前端电路都可能引入相位误差。本应用手册以 CT 为例演示了相位校准过程,但 ADS131M08 的相位校准特性可以补偿上述任何误差源。CT 通常用在功率测量系统中来测量交流电流。然而,由于磁芯的磁特性,CT 天然会在测得电流和实际电流之间引入相移。CT 制造商通常以弧分或度为单位规定相位误差。表 1 展示了多个 CT 精度等级的相位误差。

精度等级相位误差(角分)相位误差(度)
0.1±5 分±0.083°
0.2±10 分±0.0167°
0.5±30 分±0.5°
1.0±60分±1°
3.0±180 分±3°

表 1.常见 CT 精度等级规格

计费级电表使用精度等级为 0.2、相位误差为±0.0167° 的 CT。