ZHDA237 July   2026 ADS131M08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是相移和相位误差?
  6. 3如何使用 ADS131M08 校准输出相位误差
    1. 3.1 确定相位误差
    2. 3.2 转换为时间域
    3. 3.3 转换为调制器时钟周期数
    4. 3.4 转换为二进制并写入 PHASEn[9:0] 位
    5. 3.5 相位校准注意事项
    6. 3.6 相位校准过程总结
    7. 3.7 使用相位校准特性
      1. 3.7.1 相位校准注意事项示例
  7. 4同步 ADS131M0x
    1. 4.1 ADS131M0x 上的 SYNC/RESET 引脚
    2. 4.2 时钟信号布线的重要性
      1. 4.2.1 单个时钟缓冲器
      2. 4.2.2 多个时钟缓冲器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

同步 ADS131M0x

当使用多个未经同步的 ADC 时,相位误差可能源于包括 ADC 在内的测量硬件。例如,需要更高通道数的多组串式太阳能装置,就需要并联多个 ADS131M08 器件。

使用多个 ADS131M08 器件的系统在数据采集前需要先进行 ADC 同步。同步可建立共同的时间基准,确保所有 ADC 同时开始转换。这使得不同器件各通道之间能够进行精确的相位比较。如果不同步,即使共享同一时钟源,每个器件也可能相对于其他器件在任意时刻开始其转换周期。这就会在器件之间产生无法通过校准来可靠补偿的未知相移。图 4-1 重现了共享同一外部时钟但未经同步的两个 ADS131M08 器件的 DRDY 信号。可以注意到,在未同步的情况下,信号下降沿之间存在延迟。

 共享同一外部时钟且未经同步的两个 ADS131M0x 的 DRDY 信号图 4-1 共享同一外部时钟且未经同步的两个 ADS131M0x 的 DRDY 信号