ZHDA237 July 2026 ADS131M08
在功率测量系统中,由电流互感器和信号调节电路等测量硬件引入的相位误差,会破坏电压和电流计算的准确性。即使 0.1° 的相位误差,也会产生 0.3% 的测量误差,这种误差在电能计量应用中会显著累积。ADS131M0x 是一个包含 2、3、4、6 和 8 通道的同步采样、24 位 Δ-Σ 模数转换器系列,专为精确功率测量而设计。本应用手册适用于开发电能计量、电机控制和电能质量监测系统的设计人员。文中介绍了如何利用 ADS131M0x 内置的相位补偿特性来校准外部测量硬件引入的相位误差,以及如何同步多个 ADS131M0x 器件来消除器件间的相位偏移。按照本文中的指南,可在基于 ADS131M0x 的单器件和多器件系统中实现精确、可靠的功率测量。