ZHDA237 July   2026 ADS131M08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是相移和相位误差?
  6. 3如何使用 ADS131M08 校准输出相位误差
    1. 3.1 确定相位误差
    2. 3.2 转换为时间域
    3. 3.3 转换为调制器时钟周期数
    4. 3.4 转换为二进制并写入 PHASEn[9:0] 位
    5. 3.5 相位校准注意事项
    6. 3.6 相位校准过程总结
    7. 3.7 使用相位校准特性
      1. 3.7.1 相位校准注意事项示例
  7. 4同步 ADS131M0x
    1. 4.1 ADS131M0x 上的 SYNC/RESET 引脚
    2. 4.2 时钟信号布线的重要性
      1. 4.2.1 单个时钟缓冲器
      2. 4.2.2 多个时钟缓冲器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

相位校准注意事项

使用 ADS131M08 相位校准功能时,有一些重要的注意事项。需要负相移的应用可以向 PHASEn[9:0] 位写入负值。但是,负相移需要额外设置 MODE 寄存器中的 DRDY_SEL[1:0] 位。这些位对DRDY̅进行配置,根据不同的通道条件和转换数据的可用情况对其进行置位。默认情况下,DRDY_SEL = 00b,此时当具有最大正相位校准设置的通道产生新转换结果时,DRDY̅即置为有效。如果在未更改 DRDY_SEL 的情况下向 PHASEn 寄存器写入负值,会导致DRDY̅触发时不带偏移。设置 DRDY_SEL = 10b 或 11b,以将DRDY̅配置为当具有最大负相位校准设置的通道产生新转换数据时置为有效。有关 DRDY_SEL 位的更多信息,请参阅 ADS131M08 数据表的“数据就绪 (DRDY̅)”部分。

使用全局斩波模式时,ADS131M08 的相位校准特性会被禁用。在全局斩波模式下,每次改变输入极性都会复位 ADC 的数字滤波器,这会禁用相位校准特性。具体说明见 ADS131M08 数据表的“全局斩波模式”部分。

当 OSR 低于 2,048 时,若所需相移大于半个采样周期,则需要采取特定步骤。相关步骤请参阅 ADS131M08 数据表的“通道相位校准”部分。