ZHDA237 July   2026 ADS131M08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是相移和相位误差?
  6. 3如何使用 ADS131M08 校准输出相位误差
    1. 3.1 确定相位误差
    2. 3.2 转换为时间域
    3. 3.3 转换为调制器时钟周期数
    4. 3.4 转换为二进制并写入 PHASEn[9:0] 位
    5. 3.5 相位校准注意事项
    6. 3.6 相位校准过程总结
    7. 3.7 使用相位校准特性
      1. 3.7.1 相位校准注意事项示例
  7. 4同步 ADS131M0x
    1. 4.1 ADS131M0x 上的 SYNC/RESET 引脚
    2. 4.2 时钟信号布线的重要性
      1. 4.2.1 单个时钟缓冲器
      2. 4.2.2 多个时钟缓冲器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

ADS131M0x 上的 SYNC/RESET 引脚

ADS131M08 提供了一个 SYNC/RESET 引脚,以实现一种硬件机制,为系统中的所有器件建立共同的时间基准。同时向系统中每个 ADS131M08 的 SYNC/RESET 引脚施加低电平脉冲,可复位每个器件的内部数字滤波器,使所有器件与该 SYNC/RESET 脉冲对齐。在全局斩波模式下,这种同步尤为关键,因为器件在复位后会立即开始转换,同步脉冲与第一次采样之间没有延迟。同步会保留所有相位校准设置,确保先前补偿的测量硬件相位误差(例如 CT 或放大器引入的误差)在所有器件中仍然得到校正。同步之后,所有器件均在完全相同的瞬间对其输入进行采样,从而消除器件间相位误差,实现精确的相位敏感型测量。图 4-2 显示了两个已同步的 ADS131M08 器件的信号,其下降沿之间无延迟。

 共享同一外部时钟且同步的两个 ADS131M0x 的 DRDY 信号图 4-2 共享同一外部时钟且同步的两个 ADS131M0x 的 DRDY 信号