ZHDA237 July   2026 ADS131M08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是相移和相位误差?
  6. 3如何使用 ADS131M08 校准输出相位误差
    1. 3.1 确定相位误差
    2. 3.2 转换为时间域
    3. 3.3 转换为调制器时钟周期数
    4. 3.4 转换为二进制并写入 PHASEn[9:0] 位
    5. 3.5 相位校准注意事项
    6. 3.6 相位校准过程总结
    7. 3.7 使用相位校准特性
      1. 3.7.1 相位校准注意事项示例
  7. 4同步 ADS131M0x
    1. 4.1 ADS131M0x 上的 SYNC/RESET 引脚
    2. 4.2 时钟信号布线的重要性
      1. 4.2.1 单个时钟缓冲器
      2. 4.2.2 多个时钟缓冲器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

时钟信号布线的重要性

在多 ADC 同步采样系统中,所有 ADC 必须在同一瞬间对其各自的输入信号进行采样。共享的时钟信号可同步所有通道的采样。由于 PCB 时钟布线长度差异导致的 ADC 之间时钟到达时间的任何失配,都会在采样通道之间引入时间偏差。有两种对时钟信号进行布线的选项:一种是单个时钟缓冲器,用于驱动所有 ADC;另一种是来自同一个时钟源的多个独立时钟缓冲器,分别驱动一个独立的 ADC。

对于任一时钟树设计,若时钟走线长度不超过(信号上升时间 × 5cm/ns),则通常无需源端接串联电阻器。如果超过此时钟长度,则使用串联电阻器源端接时钟布线,以便匹配微带布线的特性阻抗(减去缓冲器输出的特性阻抗)。源端接电阻吸收来自高阻抗时钟输入端的反射能量,防止该能量反弹回输入端并降低噪声容限(即高或低输入逻辑阈值的差值)。对于快速时钟驱动器,上升时间可以远小于 1ns。使用较大电阻值对 PCB 布线进行过阻尼,以减少时钟信号过冲和下冲,从而增加时钟信号噪声容限。

TI 建议的时钟上升时间为 1ns,以减少多个 ADC 之间的时序差异。此类时序差异是由于工艺容差导致各时钟输入的逻辑阈值电平不同所引起的。