ZHDA237 July 2026 ADS131M08
ADS131M08 是一款 8 通道、24 位同步采样 Δ-Σ ADC。后续章节以 ADS131M08 为例进行说明,但这些信息适用于 ADS131M0x 系列中的所有器件。ADS131M08 提供了一项内置特性,可补偿由 CT 等外部测量硬件引入的相位误差。CHn_CFG 寄存器中的 PHASEn[9:0] 位用于实现相位补偿。将 PHASEn[9:0] 中的 n 替换为特定的通道编号,即可对该通道施加相位调节。本节后续内容将介绍如何计算所需的相移量并将其写入 CHn_CFG 寄存器中的 PHASEn[9:0] 位。