ZHDA237 July   2026 ADS131M08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是相移和相位误差?
  6. 3如何使用 ADS131M08 校准输出相位误差
    1. 3.1 确定相位误差
    2. 3.2 转换为时间域
    3. 3.3 转换为调制器时钟周期数
    4. 3.4 转换为二进制并写入 PHASEn[9:0] 位
    5. 3.5 相位校准注意事项
    6. 3.6 相位校准过程总结
    7. 3.7 使用相位校准特性
      1. 3.7.1 相位校准注意事项示例
  7. 4同步 ADS131M0x
    1. 4.1 ADS131M0x 上的 SYNC/RESET 引脚
    2. 4.2 时钟信号布线的重要性
      1. 4.2.1 单个时钟缓冲器
      2. 4.2.2 多个时钟缓冲器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

转换为调制器时钟周期数

将相位补偿值写入 PHASEn[9:0] 寄存器,作为所需调制器时钟周期数tMOD的二进制表示。使用公式 10 计算tMOD并使用公式 11 计算调制器频率 fMOD。

方程式 15. 10tMOD=1fMOD
方程式 16. 11fMOD=fCLK2

其中:

  • fCLK 是主时钟频率(ADS131M08 在高分辨率模式下通常为 8.192MHz)
  • fMOD 为调制器时钟频率
  • tMOD 为调制器时钟周期

公式 12 利用来自 CT 的时间延迟 Δt 和 tMOD,确定调制器时钟周期数:

方程式 17. 12N=∆ttMOD

其中:

  • N 为应写入 CHn_CFG 寄存器 PHASEn[9:0] 位的调制器时钟周期数
  • Δt 为来自 CT 的延时时间(秒)
  • tMOD 为调制器时钟周期

针对 0.2 级 CT 的 9.28µs 时间偏移,结合公式 10、11 和 12,得到相当于 38 tMOD 的相位延迟:

方程式 18. 13N=9.28μs(28.192MHz)=38