ZHDA237 July   2026 ADS131M08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是相移和相位误差?
  6. 3如何使用 ADS131M08 校准输出相位误差
    1. 3.1 确定相位误差
    2. 3.2 转换为时间域
    3. 3.3 转换为调制器时钟周期数
    4. 3.4 转换为二进制并写入 PHASEn[9:0] 位
    5. 3.5 相位校准注意事项
    6. 3.6 相位校准过程总结
    7. 3.7 使用相位校准特性
      1. 3.7.1 相位校准注意事项示例
  7. 4同步 ADS131M0x
    1. 4.1 ADS131M0x 上的 SYNC/RESET 引脚
    2. 4.2 时钟信号布线的重要性
      1. 4.2.1 单个时钟缓冲器
      2. 4.2.2 多个时钟缓冲器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

电能计量、电机控制和电能质量监测系统中的精确功率测量,要求电压与电流通道之间实现精确的相位对齐。电流互感器 (CT)、信号调节电路‌或 ADC 等测量硬件的时序失配可能会在这些通道之间引入相位误差,从而影响功率计算的准确性。

ADS131M0x 是一个包含 2、3、4、6 和 8 通道的同步采样、24 位 Δ-Σ 模数转换器系列,专为精确功率测量而设计。两个主要特性解决了基于 ADS131M0x 的系统中的相位误差问题:

  • 相位补偿 — CHn_CFG 寄存器中的 PHASEn[9:0] 位可对每个通道施加可编程的相移,补偿外部测量硬件引入的相位误差。

  • 多器件同步 — 需要多个 ADS131M0x 器件的更高通道数系统会在器件之间引入额外的未知相移,即使共享相同的时钟源时也是如此。同时对所有器件的 SYNC/RESET 引脚施加脉冲,消除这种器件间相移,为同步转换建立共同的时间基准。

本应用手册阐述了相位误差的来源及其影响,演示了如何使用 ADS131M08 的相位补偿特性,并说明了如何同步多个 ADS131M0x 器件以消除器件间相移。