ZHDA171 June 2026 F28377D-SEP , INA901-SP , SN54SLC8T245-SEP , TPS7A4501-SP , TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H6101-SEP
TMP9R00-SP 能够通过单个元件监控所有六个功率级的温度。实际的温度传感器位于每个功率级器件附近,通过采用二极管配置的小型且具有成本效益的 BJT 晶体管来实现(图 3-5)。TMP9R00-SP 中集成了激励电流生成、多个信号调节特性、电压基准和模数转换。来自所有远程传感器和器件内部本地传感器的温度值通过 I2C 总线传输到 MCU。两个可编程报警信号 THERM 和 THERM2 也连接到 MCU 的 GPIO,用于产生外部中断。
图 3-5 在每个 TPS7H6101-SEP 功率级器件附近使用二极管配置的 BJT,实现小型且具有成本效益的温度监控