ZHDA171 June   2026 F28377D-SEP , INA901-SP , SN54SLC8T245-SEP , TPS7A4501-SP , TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H6101-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 设计概念
  6. 3硬件设计详细信息
    1. 3.1 功率级
    2. 3.2 电流检测
    3. 3.3 温度监测
    4. 3.4 每功率级面积估算
    5. 3.5 连接 F28379D LaunchPad
    6. 3.6 软件设计
  7. 4结果
    1. 4.1 热性能
  8. 5总结
  9. 6参考资料

连接 F28379D LaunchPad

F28379D Launchpad 连接到功率级 PCB 的背面(图 3-7),并通过 USB 调试接口由 PC 供电,同时安装相应的跳线接头(图 3-8):

 F28379D Launchpad 连接到功率级 PCB 的背面图 3-7 F28379D Launchpad 连接到功率级 PCB 的背面
 通过安装跳线 J1、J2 和 J3,MCU 电路板通过 USB 端口供电,独立于功率级设计图 3-8 通过安装跳线 J1、J2 和 J3,MCU 电路板通过 USB 端口供电,独立于功率级设计