ZHDA171 June 2026 F28377D-SEP , INA901-SP , SN54SLC8T245-SEP , TPS7A4501-SP , TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H6101-SEP
基于商用级 INA240A1 的同相电流检测电路从 BOOSTXL-3PHGANINV 继承而来,以使航天级功率级尽可能接近其父设计配置,从而以最少的软件更改实现轻松的上板调试。
添加了基于 INA901-SP 的高侧电流检测选项,因为它通常用于步进驱动器,在某些情况下也用于三相电机应用,以实现接地故障检测能力(图 3-4)。如果需要较低的耐辐射性(例如在 LEO 星座中),则建议使用 INA951-SEP。
图 3-4 基于 INA901-SP 的高侧电流检测选项TI 提供的替代航天级同相电流检测解决方案基于 INA951-SEP 或 INA901-SP,添加了恒流源(INA901-SP 的双向拓扑)、OPA4H199-SEP/-SP,用于高达 40V 的共模输入电压,或 INA1H94-SEP/-SP 与 OPA4H199-SEP 或 OPA4H014-SEP 组合,用于 -150V 至 +150V 的共模输入电压。