新

TPS7H1121-SEP

正在供货

产品详情

Rating Space Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.25 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 13.2 Vout (min) (V) 0.6 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 10 Features Adjustable current limit, Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 30.5 Load capacitance (min) (µF) 6.8 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (krad) 50
Rating Space Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.25 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 13.2 Vout (min) (V) 0.6 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 10 Features Adjustable current limit, Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 30.5 Load capacitance (min) (µF) 6.8 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (krad) 50
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² (7.8 mm × 6.4 mm)
  • 总电离剂量辐射特征值:
    • 提供 100krad(Si) 或 50krad(Si) 耐辐射保证 (RHA)

  • 单粒子效应 (SEE) 特征值
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度为 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 特征值基于 LET = 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 特征值基于 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 宽输入电压范围:2.25V 至 14V
  • 2A 最大输出电流
  • ±1.5% 精度 VIN > 3V(负载、温度范围内)
  • ±1.8% 精度 VIN < 3V(负载、温度范围内)
  • 通过外部电容器进行软启动 (SS) 控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出用于电源时序
  • 通过外部电阻 (CL) 实现可编程电流限制
  • 使用 STAB 引脚的可选外部控制环路补偿
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 根据 ASTM E595 标准测试塑料封装出气
  • 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
  • 总电离剂量辐射特征值:
    • 提供 100krad(Si) 或 50krad(Si) 耐辐射保证 (RHA)

  • 单粒子效应 (SEE) 特征值
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度为 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 特征值基于 LET = 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 特征值基于 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 宽输入电压范围:2.25V 至 14V
  • 2A 最大输出电流
  • ±1.5% 精度 VIN > 3V(负载、温度范围内)
  • ±1.8% 精度 VIN < 3V(负载、温度范围内)
  • 通过外部电容器进行软启动 (SS) 控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出用于电源时序
  • 通过外部电阻 (CL) 实现可编程电流限制
  • 使用 STAB 引脚的可选外部控制环路补偿
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 根据 ASTM E595 标准测试塑料封装出气
  • 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围

TPS7H1121 是一款耐辐射低压降 (LDO) 线性稳压器,可在宽输入电压范围内工作,并针对航天环境中的器件供电进行了优化。该器件能够在 2.25V 至 14V 的输入电压范围内提供高达 2A 的电流。

此器件提供出色的稳定性,并具有可在宽范围内调节的可编程电流限制。为了满足 FPGA、DSP 和微控制器的复杂电源要求,TPS7H1121 提供了启用开/关功能、可编程软启动和一个电源正常开漏输出。

TPS7H1121 是一款耐辐射低压降 (LDO) 线性稳压器,可在宽输入电压范围内工作,并针对航天环境中的器件供电进行了优化。该器件能够在 2.25V 至 14V 的输入电压范围内提供高达 2A 的电流。

此器件提供出色的稳定性,并具有可在宽范围内调节的可编程电流限制。为了满足 FPGA、DSP 和微控制器的复杂电源要求,TPS7H1121 提供了启用开/关功能、可编程软启动和一个电源正常开漏输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS7H1111-SEP 正在供货 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器 This is a lower-noise higher-PSRR -SEP LDO.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H1121-SP 和 TPS7H1121-SEP 2.25V 至 14V 输入 2A 耐辐射低压降 (LDO) 线性稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-11-7
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1121-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2026-2-13
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1121-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2025-12-5
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1121-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2025-10-31
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1121-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2025-10-16
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1121-SEP Single-Event Effects (SEE) PDF | HTML 2025-10-15
* VID TPS7H1121-SEP VID TPS7H1121-SEP VID V62/23604 2026-3-4
白皮书 航天应用的 IC 采购:升级筛选 COTS 与航天增强型产品 (SEP) 的利弊 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-6
应用手册 基于 TI 航天增强型产品 (-SEP) 和航天产品 (-SP) 的高度可扩 展性航天电机控制平台 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-16
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026-3-27
证书 TPS7H1121EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-12
技术文章 How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023-12-18
应用手册 借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-14
电子书 电子产品辐射手册 2022-5-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H1121EVM — TPS7H1121-SEP 和 QMLP 2.25V 至 14V 输入、2A 低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS7H1121EVM 演示了单个 TPS7H1121-SEP LDO 稳压器(塑料封装)的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,以便对定制配置进行测试;它还提供了测试点和 SMA 连接器,以便轻松进行性能验证。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS7H1121-SP PSpice Model

SLVME97.ZIP (36 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-011004 — 航天级 3U VPX 电源模块参考设计

此参考设计是一款符合 VITA-62 标准的航天级电源模块,适用于航天级 3U VPX 架构。Space VPX 标准通过为模块化和可扩展系统定义框架来实现标准化和互操作性,这些系统可用于各种不同的任务配置文件。此参考设计采用紧凑的外形尺寸实现,同时保持了极高的整体性能。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频