ZHDA171 June   2026 F28377D-SEP , INA901-SP , SN54SLC8T245-SEP , TPS7A4501-SP , TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H6101-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 设计概念
  6. 3硬件设计详细信息
    1. 3.1 功率级
    2. 3.2 电流检测
    3. 3.3 温度监测
    4. 3.4 每功率级面积估算
    5. 3.5 连接 F28379D LaunchPad
    6. 3.6 软件设计
  7. 4结果
    1. 4.1 热性能
  8. 5总结
  9. 6参考资料

每功率级面积估算

  • TPS7H6101-SEP 封装本身尺寸为 12mm × 9mm = 110mm²。外部无源元件(保护性肖特基二极管、齐纳自举二极管、配置电阻、电容、温度感应晶体管等)总计 120mm²。每个功率级模块总计 230mm²。
  • 对于高侧电流检测方案,INA901-SP 本身占 85mm²,分流电阻和无源元件大约再占相同面积:170 mm2
  • 大量的大容量电容器额外增加 200mm2
  • 单个 TMP9R00-SP 器件支持双三相电机实现中的所有六个功率级,自身增加 70mm²。其外围无源元件再贡献约 100mm²,用于提供所需 2V 电源电压的 LDO 再占 140mm²(图 3-6 中心)。每功率级总计约 50mm²。

对于所有元件仅安装在 PCB 单面且使用相当多大容量电容器的布局,每功率级总计约 550mm²。对于 12V、5V 和 3.3V 公共电压轨(图 3-6),该设计显示以下板面积需求:

  • 用于从非稳压 28V 总线到 12V 的 DC/DC 转换的 PMP23546 模块占 1640mm²。
  • 用于 5V 和 3.3V 电源的两个 TPS7H1121-SEP/-SP LDO 各占 130mm²。

具有六个功率级的设计真正所需的总面积合计为 5810mm²。例如,这样的设计可适用于 85mm × 70mm 的 PCB

 电源树设计(从左到右):PMP23546(15V-36V 输入,12V 输出),TPS7A4501-SP(12V 输入,2V 输出),两路 TPS7H1121-SEP/-SP(12V 输入,5V 和 3.3V 输出)图 3-6 电源树设计(从左到右):PMP23546(15V-36V 输入,12V 输出),TPS7A4501-SP(12V 输入,2V 输出),两路 TPS7H1121-SEP/-SP(12V 输入,5V 和 3.3V 输出)