ZHDA171 June   2026 F28377D-SEP , INA901-SP , SN54SLC8T245-SEP , TPS7A4501-SP , TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H6101-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 设计概念
  6. 3硬件设计详细信息
    1. 3.1 功率级
    2. 3.2 电流检测
    3. 3.3 温度监测
    4. 3.4 每功率级面积估算
    5. 3.5 连接 F28379D LaunchPad
    6. 3.6 软件设计
  7. 4结果
    1. 4.1 热性能
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

本应用手册介绍了一个用于卫星和航天器传动器系统的完整航天级电机控制平台,主要面向航空航天系统设计人员和电力电子工程师。该解决方案围绕 TI 的耐辐射 F28377D-SEP MCU 和 TPS7H6101-SEP GaN 半桥功率级,以及包括 INA901-SP、TMP9R00-SP、TPS7H5020-SEP/SP 和 TPS7H1121-SEP/SP 在内的耐辐射监测和电源管理器件构建,解决了从 LEO 到 GEO 太空任务所面临的 SWaP+C 挑战。该平台支持单 2 相和 3 相步进电机或双电机配置,采用梯形或磁场定向控制 (FOC),并通过引脚兼容的元件在不同的耐辐射等级之间进行扩展。基于 MATLAB®/Simulink® 模型的设计加速了软件开发,而 GaN 技术和高度器件集成则最大限度地缩小了板面积,降低了热开销。工程师可从单个可扩展的研发投资中受益,该投资可满足大容量和深太空应用的可靠性和尺寸需求。