ZHCUD93A June 2025 – August 2025
F29H85x LaunchPad 包含一个连接 CAN 网络的连接器 (J14)。GPIO64 和 GPIO65 通过板载 CAN 收发器从 F29H850TU 连接到 J14。开关 S4 用于将 GPIO64 和 GPIO65 连接到 CAN 收发器和连接器或 BoosterPack 接头。如需了解更多详情,请参阅节 3.1.3.4。