ZHCUD93A June 2025 – August 2025
可配置逻辑块 (CLB) 是一组可通过软件互连,以实施定制数字逻辑功能或增强现有片上外设的块。CLB 能够通过一组互连来增强现有外设,这些互连可提供与现有控制外设(例如增强型脉宽调制器 (ePWM)、增强型捕捉模块 (eCAP) 和增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP))的高度连接性。纵横制使 CLB 能够连接到该器件的其他内部外设信号或外部 GPIO 引脚。这样一来,CLB 便可配置为执行小型逻辑功能,来扩充器件外设输入和输出。原本可使用 FPGA 或 CPLD 等外部逻辑器件实现的功能,现在可借助 CLB 在 C2000 MCU 内部实现。
有关 CLB 的更多信息,请参阅 C2000™ 可配置逻辑块 (CLB) 培训系列视频。