ZHCUD93A June 2025 – August 2025
LaunchPad 上的 J10 具有两对差分路由的 ADC 信号,可评估 F29H85x 的 12 位差分和 16 位差分 ADC 采样模式。ADCINA4 和 ADCINA5 形成一对差分 ADC 信号,ADCINB2 和 ADCINB3 形成另一对。与板上的单端 ADC 输入信号一样,差分 ADC 信号具有元件焊盘,允许添加串联电阻器和并联电容器来构成 RC 滤波器。此外,这些 ADC 信号还带有一个焊盘,用于在差分信号之间连接一个电容器。注意:F29H85x LaunchPad 上差分路由的 ADC 信号不会被缓冲。