ZHCUD93A June 2025 – August 2025
F29H85x 的模拟子系统支持灵活的电压基准源。ADC 模块以 VREFHIx 和 VREFLOx 引脚电压为基准。VREFHIx 可由外部驱动或由内部带隙电压基准生成。板载 REF5030 器件提供具有集成缓冲器的高精度 3.0V 基准,并主动连接到 C2000 器件。请注意,没有针对外部电压基准的信号调节电路。为了获得良好性能,可能需要一些额外的电路。