如果 JP1 分流器断开连接,通过 USB 提供的电源会与电路板的其余部分隔离开来。确保向目标隔离侧上的任意可用连接器施加 3.3V 或 5V 电压。
USB-C 电缆是否已连接至 PCB,以及 USB 区域是否已上电?LED1 是否亮起?
XDS 区域必须通过 USB 电缆由 5V 电源供电。连接 5V USB 电源后,LED1 会亮起。XDS 侧 5V 至 3.3V LDO 稳压器需要 USB 侧的 5V 电压来为 XDS110 器件生成 +3V3 电源轨。
确保将目标配置设置为在 4 引脚高级模式中使用 JTAG。在 Code Composer Studio IDE 中打开目标配置文件 (.ccxml)。点击“Advanced”选项卡并选择 JTAG (1149.1) SWD 和 cJTAG 均禁用。此外,launchxl_ex1_f29h85x_demo 工程“F29H850TU9.ccxml”中添加了一个可正常运行的目标配置文件。您可以在不做修改的情况下使用此配置文件。
图 5-1 目标配置高级选项
图 5-2 演示工程中包含的目标配置
为什么串行连接无法正常工作?
您使用的是正确的 COM 端口吗?
右键点击“My Computer”,并选择“Properties”。在对话框中导航至“Hardware”选项卡,并打开设备管理器。滚动到“Ports (COM and LPT)”,并展开此条目。是否列出了“XDS110 Class Application/User UART”?如果是,请查看该条目右侧的 COM 编号;这就是要使用的 COM 编号。