ZHCUD93A June 2025 – August 2025
表 1-1 总结了 F29H85X LaunchPad 规格。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 电路板电源电压 |
以下其中一种来源的 5VDC:
以下其中一种来源的 3.3VDC:
|
| 尺寸 |
5.67in x 2.3in x 0.75in (14.4cm x 5.84cm x 1.90cm)(长 x 宽 x 高) |
| 分接功率输出 |
|
| 假定的运行条件 | 此套件假定在标准室内条件下运行。EVM 可以运行在湿度为适度至低的接近标准环境温度和压力 (SATP) 下。 |
图 1-1 重点介绍了 F29H85x LaunchPad 的主要特性。
图 1-1 F29H85x LaunchPad 电路板概述