ZHCUD93A June 2025 – August 2025
使用 F29H85x LaunchPad 的建议步骤如下:
1.按照节 2.4中的说明开始运行 LaunchPad 演示程序。只需几分钟,即可通过预编程的快速入门应用程序来控制和监测 F29H85x LaunchPad。此外,如果您有希望快速得到解决的任何问题,本文档中包含的常见问题解答部分可能会有所帮助。
2.尝试使用 BoosterPack。此开发套件符合最新版的 BoosterPack 引脚排列标准。此开发套件具有两个独立的 BoosterPack 站点,可支持多种扩展情况,例如同时使用两个 BoosterPack。有关 TI LaunchPad 和 BoosterPack 标准的更多信息,请参阅 TI LaunchPad。
3.自行开发控制应用的首要步骤。F29H85x LaunchPad 由软件开发套件 (SDK) 提供支持。安装 F29H85x SDK 后,可以使用目录中的示例,只需稍作修改即可在 LaunchPad 上运行。有关软件开发的更多详细信息,请参阅节 2。
a. 有关应用、特性和优势信息,请参阅 F29H85x、F29P58x 和 F29P32x 实时微控制器 数据表。
b. 查看这篇介绍 C2000 实时微控制器的技术文章,了解开发人员如何充分利用这些器件带来的可扩展性和可持续性优势。
4.定制并集成硬件,以符合终端应用要求。在基于 C2000 F29H85x 系列微控制器构建自己的定制电路板和电路时,此开发套件可用作参考。还可基于该 LaunchPad,使用定制 BoosterPack 和其他电路进行扩展。本文档可用作此类工程的起点。
5.接受培训。查看并下载关于 C2000 实时微控制器及相关 LaunchPad 的书面和视频培训资料,这些培训资料需要花费数小时来查看。
a. 请参阅 C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 使用入门
b. 请参阅 TI 视频库页面
c. 请参阅 C29x Academy 页面