ZHCUD93A June 2025 – August 2025
Launchpad 通过 USB 连接器上的 5V 输入接收电力。此 5V 输入用作 TPS65036x-Q1 PMIC 的输入(该器件的可订购器件型号:TPS65036604RAYQ1)。电路板上的 PMIC 可生成微控制器所需的所有电压轨。所有电源时序和电压监控均由 PMIC 处理。有关 Launchpad 的 5V 输入的具体要求,请参阅节 1.3.1。
F29H85x 器件和 Launchpad 上的 PMIC 可以通过 I2C 总线连接,方法是组装 R29 和 R32。器件使用 I2C 总线来配置 PMIC,并且在启用后还可为 PMIC 的看门狗提供服务。默认情况下,I2C 总线 GPIO 也连接到 J5 上的 I2C 标准位置。
默认情况下禁用 PMIC 监视器。用户可以通过移除 R18 来启用看门狗。同样,默认情况下 ERRORSTS 未连接到 PMIC。通过组装 R26 和 R27,ERRORSTS 连接到 GPIO,其可配置为 PMIC ESM 输入。