ZHCUD93A June 2025 – August 2025
F29H850TU9SRFS 具有 3 C29x 64 位浮点微控制器,具有 4MB 闪存和 452KB RAM 并在 200MHz 频率下工作。该微控制器包含先进的控制外设、差分模拟和各种通信外设。该器件已针对高性能实时控制应用进行了优化。如需更多信息,请参阅 F29H85x、F29P58x 和 F29P32x 实时微控制器 数据表。
该微控制器的大多数信号都路由到布局符合 TI BoosterPack 标准的 2.54mm(0.1 英寸)间距接头,但有一些例外。借助 F29H85x MCU 的内部多路复用器,可以为每个通用输入/输出 (GPIO) 引脚分配多种不同的外设功能。有关多路复用选项的信息,请参阅具体器件的数据表。添加外部电路时,应考虑开发板电源轨上的额外负载。
F29H85x LaunchPad 带有经出厂编程的快速入门演示程序。该快速入门程序位于片上闪存中,并且每次上电时都会运行,除非此应用程序已经被一个用户程序取代。有关 LaunchPad 演示程序的详细信息,请参阅节 2.4。