ZHCUD93A June   2025  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 器件信息
  7. 2软件
    1. 2.1 软件说明
    2. 2.2 软件安装
      1. 2.2.1 安装 SDK
      2. 2.2.2 安装附加软件
        1. 2.2.2.1 安装 Python
        2. 2.2.2.2 安装 OpenSSL
    3. 2.3 软件开发
    4. 2.4 F29H85x LaunchPad 演示程序
    5. 2.5 在 F29H85x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  8. 3硬件
    1. 3.1 硬件说明
      1. 3.1.1 功能描述和连接
        1. 3.1.1.1  微控制器
        2. 3.1.1.2  PMIC
        3. 3.1.1.3  电源域
        4. 3.1.1.4  LED
        5. 3.1.1.5  编码器连接器
        6. 3.1.1.6  FSI
        7. 3.1.1.7  CAN
        8. 3.1.1.8  SENT
        9. 3.1.1.9  CLB
        10. 3.1.1.10 引导模式
        11. 3.1.1.11 BoosterPack 站点
        12. 3.1.1.12 模拟电压基准
        13. 3.1.1.13 差分 ADC 接头
        14. 3.1.1.14 其他接头和跳线
          1. 3.1.1.14.1 XDS 隔离模块
          2. 3.1.1.14.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离
          3. 3.1.1.14.3 备用电源
      2. 3.1.2 调试接口
        1. 3.1.2.1 XDS110 调试探针
        2. 3.1.2.2 XDS110 输出
        3. 3.1.2.3 虚拟 COM 端口
      3. 3.1.3 备选布线
        1. 3.1.3.1 概述
        2. 3.1.3.2 UART 布线
        3. 3.1.3.3 EQEP 布线
        4. 3.1.3.4 CAN 布线
        5. 3.1.3.5 FSI 布线
        6. 3.1.3.6 PWM DAC
      4. 3.1.4 硬件版本
        1. 3.1.4.1 修订版 A
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 LAUNCHXL-F29H85X 电路板尺寸
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5常见问题解答
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7参考资料
    1. 7.1 参考文档
    2. 7.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  13. 8修订历史记录
XDS 隔离模块

JP1 用于在高压应用中实现该器件和所连 XDS 之间的隔离。隔离区域由 LaunchPad 左上角的白色轮廓处定义。JP1 有两个可拆卸分流器,用于将 USB/XDS 区域的 GND 和 5V 电源以及 LaunchPad 的 F29H85x MCU 区域分开。默认情况下,组装两个分流器,并且由连接的 USB 供电,这意味着 USB 和 XDS110 未与 F29H85x MCU 区域隔离。如果需要电源隔离,请将 JP1 上的分流器拆下。在此配置中,需要以下两个外部电源选项之一:

  • 一个外部 5V 电源为 PMIC (TPS65036) 供电,该电源为电路板的 F29H85x MCU 区域提供 3.3V。
  • 为电路板的 F29H85x MCU 区域供电的外部 3.3V 电源。

    使用板载 5V 升压 (TPS610333) 生成 5V。

在拆下 JP1 分流器的隔离式电源应用中,确保在板的 F29H85x MCU 区域组装了正确的分流器。有关更多信息,请参阅 节 3.1.1.3