ZHCUD93A June   2025  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 器件信息
  7. 2软件
    1. 2.1 软件说明
    2. 2.2 软件安装
      1. 2.2.1 安装 SDK
      2. 2.2.2 安装附加软件
        1. 2.2.2.1 安装 Python
        2. 2.2.2.2 安装 OpenSSL
    3. 2.3 软件开发
    4. 2.4 F29H85x LaunchPad 演示程序
    5. 2.5 在 F29H85x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  8. 3硬件
    1. 3.1 硬件说明
      1. 3.1.1 功能描述和连接
        1. 3.1.1.1  微控制器
        2. 3.1.1.2  PMIC
        3. 3.1.1.3  电源域
        4. 3.1.1.4  LED
        5. 3.1.1.5  编码器连接器
        6. 3.1.1.6  FSI
        7. 3.1.1.7  CAN
        8. 3.1.1.8  SENT
        9. 3.1.1.9  CLB
        10. 3.1.1.10 引导模式
        11. 3.1.1.11 BoosterPack 站点
        12. 3.1.1.12 模拟电压基准
        13. 3.1.1.13 差分 ADC 接头
        14. 3.1.1.14 其他接头和跳线
          1. 3.1.1.14.1 XDS 隔离模块
          2. 3.1.1.14.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离
          3. 3.1.1.14.3 备用电源
      2. 3.1.2 调试接口
        1. 3.1.2.1 XDS110 调试探针
        2. 3.1.2.2 XDS110 输出
        3. 3.1.2.3 虚拟 COM 端口
      3. 3.1.3 备选布线
        1. 3.1.3.1 概述
        2. 3.1.3.2 UART 布线
        3. 3.1.3.3 EQEP 布线
        4. 3.1.3.4 CAN 布线
        5. 3.1.3.5 FSI 布线
        6. 3.1.3.6 PWM DAC
      4. 3.1.4 硬件版本
        1. 3.1.4.1 修订版 A
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 LAUNCHXL-F29H85X 电路板尺寸
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5常见问题解答
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7参考资料
    1. 7.1 参考文档
    2. 7.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  13. 8修订历史记录

LED

F29H85x LaunchPad 电路板上具有 LED 电源指示灯(红色)。表 3-3 展示了每个 LED 的说明。

表 3-3 LED 电源指示说明
LED 编号指示说明
LED1从 USB Type-C™ 连接器获得 +5V 电源
LED7PCB XDS110 侧的 +3.3V 电源
LED3PCB F29H85x 侧的 +5V 电源

该电路板上提供了两个用户 LED:LED4(红色)和 LED5(绿色),请参阅表 3-4。这两个用户 LED 分别连接至 F29H850TU 的 GPIO19 和 GPIO62。这些信号连接到 SN74LVC2G07DBVR LED 驱动器 IC,并采用低电平有效配置;也就是说,将 GPIO 驱动至低电平时,LED 会亮起;驱动至高电平时,LED 会熄灭。这些 LED 专供软件程序使用。

表 3-4 用户可配置 LED 说明
LED 编号说明
LED4由 GPIO19 控制的低电平有效用户可配置 LED
LED5由 GPIO62 控制的低电平有效用户可配置 LED

XDS110 调试探针上连接了两个蓝色 LED:LED8 和 LED9,请参阅表 3-5。这些 LED 指示调试器活动,并且无法通过任何应用软件进行控制。

表 3-5 XDS110 LED 说明
LED 编号指示说明
LED8指示 XDS110 器件主动连接到调试器目标会话(例如,CCS IDE 调试会话)
LED9表示 XDS110 器件已通电并正常工作