ZHCUD93A June 2025 – August 2025
LaunchPad 可以通过 J14 连接至 CAN 总线。GPIO64 和 GPIO65 连接到板载 TI TCAN332DR 3.3V CAN 收发器 U15。通过将 S4 设置为关 (XCVR),GPIO64 和 GPIO65 会连接到收发器。如果将 S4 设为开 (BP),这两个 GPIO 会路由至 BoosterPack 连接器(默认情形)。