ZHCUD78 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 BP-AMC0106-LMG-MD PCB 概览
    2. 2.2 板载配置信息
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 EVM 设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 在 Code Composer Studio 中导入工程
    3. 3.3 通用伺服驱动器示例修改
    4. 3.4 变更 PWM 频率和死区时间
    5. 3.5 运行电机
  9. 4硬件设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

器件信息

本设计中使用的主要 IC 如下所述:

  • LMG2100R026:100V 2.6mΩ 半桥氮化镓 (GaN) 功率级
  • LMR38010:SIMPLE SWITCHER® 具有 40µA IQ 的 80V、1.0A、2.2MHz 降压转换器
  • LMR50410:SIMPLE SWITCHER® 4V 至 36V、1A 同步降压转换器
  • LM74700-Q1:3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车级二极管控制器
  • AMC0106M05:用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • SN74LVC1G17:带施密特触发器输入的单个 1.65V 至 5.5V 缓冲器
  • TMP61:采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻