ZHCUD78 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 BP-AMC0106-LMG-MD PCB 概览
    2. 2.2 板载配置信息
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 EVM 设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 在 Code Composer Studio 中导入工程
    3. 3.3 通用伺服驱动器示例修改
    4. 3.4 变更 PWM 频率和死区时间
    5. 3.5 运行电机
  9. 4硬件设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

软件说明

以下说明与下面版本的软件包兼容。为了确保成功测试 EVM,请安装所有必需的软件包,然后再继续。

注:

所提供的演示和手册适用于 MotorControl SDK 和 CCS 的未来版本。但是,请参考更改日志,因为可能必须进行细微调整。

该 EVM 使用 universal_servo_drive 工程运行,该工程是 MotorControl SDK 的一部分。此工程重复使用 universal_motorcontrol_lab 工程,但删除了无传感器算法,并使用 sysconfig 系统配置工具。universal_servo_drive 项目需要电机位置检测,并且默认情况下与正交编码器接口兼容。有关电机控制软件的详细信息,请参阅 MotorControl SDK 文档,该文档位于相应的工程文件夹。

按照节 3.2中的步骤创建通用伺服驱动器工程来评估 BP-AMC0106-LMG-MD EVM。