ZHCUD78 July 2025
该 EVM 使用 GaN 技术在 C2000 LaunchPad 上实现由 TMS320F28P650DK 控制的三相逆变器。GaN 逆变器展示了 GaN 以高于传统 MOSFET 电机驱动器的开关频率运行的能力。相电流检测采用 QFN 封装的最新精密隔离式 Δ-Σ 调制器。此设计提高了电流检测精度,并消除了与共模瞬变相关的问题。默认情况下,EVM 在不带散热器的情况下运行,但包括用于定制散热器的安装孔(如果需要)。
本用户指南介绍了 BP-AMC0106-LMG-MD 的特性、操作和推荐用例。本文档提供了有关如何使用 BP-AMC0106-LMG-MD 电路板和所含软件的示例和说明。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 BP-AMC0106-LMG-MD。本文档还包含原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。