ZHCUD78 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 BP-AMC0106-LMG-MD PCB 概览
    2. 2.2 板载配置信息
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 EVM 设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 在 Code Composer Studio 中导入工程
    3. 3.3 通用伺服驱动器示例修改
    4. 3.4 变更 PWM 频率和死区时间
    5. 3.5 运行电机
  9. 4硬件设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

板载配置信息

表 2-1 板载配置

选项

功能默认值

R504

通过连接到 VBUS 电源轨 (12-60V) 启用 5V 直流/直流转换器

已组装

R505将 5V 直流/直流转换器的输出连接到 P5V 电源轨

已组装

R514通过连接到 P5V 电源轨启用 3.3V 直流/直流转换器未组装
R512将 3.3V 直流/直流转换器的输出连接到 P3V3 电源轨未组装

C211、R206

开关节点缓冲器电路

未组装

R603

将 3.3V 电源轨从 LaunchPad 连接到 Δ-Σ 调制器的 P3V3 电源轨

已组装

R604

将 5V 电源轨从 LaunchPad 连接到 GaN 半桥模块的 P5V 电源轨

未组装
R621绕过调制器时钟缓冲器

未组装

R613、R614

将调制器数据重新连接到其他引脚,以实现 LAUNCHXL-F280039C 兼容性

已组装
R618

连接 SDFM 模块的调制器时钟返回

已组装

R617

允许将互补调制器时钟 (PWM) 连接到 SDFM 模块以进行延迟补偿。请参阅隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿应用手册。

未组装

警告:

C2000 LaunchPad 默认采用 USB 供电。组装 R604 跳线可通过 EVM 为 LaunchPad 供电。在这种情况下,请从 LAUNCHXL-F28P65X. 上移除 JP1 跳线。请参阅 C2000™ F28P65x Series LaunchPad™ 开发套件用户指南,了解其他电源配置。