ZHCUD78 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 BP-AMC0106-LMG-MD PCB 概览
    2. 2.2 板载配置信息
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 EVM 设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 在 Code Composer Studio 中导入工程
    3. 3.3 通用伺服驱动器示例修改
    4. 3.4 变更 PWM 频率和死区时间
    5. 3.5 运行电机
  9. 4硬件设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

特性

  • 12V 至 60V 的宽输入电压范围且具备极性反转保护功能
  • LMG2100R026 100V 2.6mΩ 的半桥 GaN 功率级
  • GaN 半桥功率级可简化 PCB 布局,并减少寄生电感,从而优化开关性能
  • 与金属氧化物半导体 (MOS) 设计相比,TI GaN 的尺寸减小了 50% 以上
  • 使用 1mΩ 分流器,进行功能隔离式精密直列式相电流检测
  • 无需散热器,能在 24A_RMS (LMG2100R026) 下运行
  • TI BoosterPack 兼容型接口具有 3.3V I/O,便于使用 C2000 MCU LaunchPad 开发套件进行性能评估