ZHCUD68B April   2025  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 功能描述和连接
        1. 2.1.1.1 电源域
        2. 2.1.1.2 LED
        3. 2.1.1.3 编码器连接器
        4. 2.1.1.4 引导模式
        5. 2.1.1.5 BoosterPack 站点
        6. 2.1.1.6 模拟电压基准
        7. 2.1.1.7 其他接头和跳线
          1. 2.1.1.7.1 USB 隔离模块
          2. 2.1.1.7.2 备用电源
          3. 2.1.1.7.3 5V 升压转换器
        8. 2.1.1.8 可编程增益放大器 (PGA)
      2. 2.1.2 调试接口
        1. 2.1.2.1 XDS110 调试探针
        2. 2.1.2.2 虚拟 COM 端口
      3. 2.1.3 备选布线
        1. 2.1.3.1 概述
        2. 2.1.3.2 GPIO35/GPIO37 布线
        3. 2.1.3.3 eQEP 路由
        4. 2.1.3.4 X1、X2 布线
        5. 2.1.3.5 PWM DAC
    2. 2.2 使用 F28E12x LaunchPad
    3. 2.3 BoosterPack
    4. 2.4 硬件版本
      1. 2.4.1 修订版 A
      2. 2.4.2 版本 E2
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发
      1. 3.1.1 软件工具和软件包
      2. 3.1.2 F28E12x LaunchPad 演示程序
      3. 3.1.3 在 F28E12x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 LAUNCHXL-F28E12X 电路板尺寸
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 常见问题解答
    2. 5.2 商标
  12. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  13. 7修订历史记录

LED

F28E12x LaunchPad 电路板上具有 LED 电源指示灯(红色)。表 2-3 展示了每个 LED 的说明。

表 2-3 LED 电源指示说明
LED 编号 指示说明
LED7 从 USB Type-C™ 连接器获得 +5V 电源
LED0 PCB XDS110 侧的 +3.3V 电源
LED6 PCB F28E12x 侧的 +5V 电源
LED1 PCB F28E12x 侧的 +3.3V 电源

该电路板上提供了两个用户 LED:LED4(红色)和 LED5(绿色),请参阅表 2-4。这两个用户 LED 分别连接至 F28E120SC 的 GPIO45 和 GPIO33。这些信号连接到 SN74LVC2G07 LED 驱动器 IC,并采用低电平有效配置;也就是说,将 GPIO 驱动至低电平时,LED 会亮起;驱动至高电平时,LED 会熄灭。这些 LED 专供软件程序使用。

表 2-4 用户可配置 LED 说明
LED 编号 说明
LED4 由 GPIO45 控制的低电平有效用户可配置 LED
LED5 由 GPIO33 控制的低电平有效用户可配置 LED

XDS110 调试探针上连接了两个蓝色 LED:LED2 和 LED3,请参阅表 2-5。这些 LED 指示调试器活动,并且无法通过任何应用软件进行控制。

表 2-5 XDS110 LED 说明
LED 编号 指示说明
LED2 指示 XDS110 器件主动连接到调试器目标会话(例如,CCS IDE 调试会话)
LED3 表示 XDS110 器件已通电并正常工作