ZHCUD68B April 2025 – September 2025
Code Composer Studio (CCS) 是一种免费的集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。Code Composer Studio™ (CCS) IDE 提供了功能丰富的环境,用于在 C2000 系列 MCU 上开发、编写和调试代码。
C2000WARE 是一个资源库,其中包含适用于 C2000 MCU 的器件特定驱动程序、位字段支持文件、库、外设示例、实用程序、硬件文件和文档。C2000WARE 为在 LAUNCHXL-F28E12X 上开始开发和评估 F28E12x 器件提供了坚实的基础,并能够更大程度地缩短软件开发时间。
借助提供的软件开发套件 (SDK),可以轻松地在特定系统用例中评估 C2000 MCU,并缩短整体开发时间。Motor Control SDK (C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK) 面向各种电机控制应用,例如工业驱动器。Digital Power SDK (C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK) 适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用的数字电源系统开发。