ZHCUD68B April   2025  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 功能描述和连接
        1. 2.1.1.1 电源域
        2. 2.1.1.2 LED
        3. 2.1.1.3 编码器连接器
        4. 2.1.1.4 引导模式
        5. 2.1.1.5 BoosterPack 站点
        6. 2.1.1.6 模拟电压基准
        7. 2.1.1.7 其他接头和跳线
          1. 2.1.1.7.1 USB 隔离模块
          2. 2.1.1.7.2 备用电源
          3. 2.1.1.7.3 5V 升压转换器
        8. 2.1.1.8 可编程增益放大器 (PGA)
      2. 2.1.2 调试接口
        1. 2.1.2.1 XDS110 调试探针
        2. 2.1.2.2 虚拟 COM 端口
      3. 2.1.3 备选布线
        1. 2.1.3.1 概述
        2. 2.1.3.2 GPIO35/GPIO37 布线
        3. 2.1.3.3 eQEP 路由
        4. 2.1.3.4 X1、X2 布线
        5. 2.1.3.5 PWM DAC
    2. 2.2 使用 F28E12x LaunchPad
    3. 2.3 BoosterPack
    4. 2.4 硬件版本
      1. 2.4.1 修订版 A
      2. 2.4.2 版本 E2
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发
      1. 3.1.1 软件工具和软件包
      2. 3.1.2 F28E12x LaunchPad 演示程序
      3. 3.1.3 在 F28E12x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 LAUNCHXL-F28E12X 电路板尺寸
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 常见问题解答
    2. 5.2 商标
  12. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  13. 7修订历史记录

规格

表 1-1 总结了 F28E12x LaunchPad 规格。

表 1-1 LAUNCHXL-F28E12X 规格
参数值
电路板电源

以下其中一种来源的 5VDC:

  • USB 连接器 (USB1) - 连接到 PC 或其他兼容电源的 USB Type-C® 电缆。
  • BoosterPack™ 1
  • 辅助电源连接器

以下其中一种来源的 3.3 VDC:

  • BoosterPack 1
  • 辅助电源连接器

尺寸

3.00 x 2.3 x 0.925 英寸 (7.62cm x 5.84cm x 2.35cm)(长 x 宽 x 高)

分接功率输出
  • 连接到 BoosterPack 的 3.3VDC,受 TPS7A80 LDO 的输出限制。此 3.3V 层由多个板载元件共享。TPS7A80 的总输出功率限制为 1.0A。
假定的运行条件此套件假定在标准室内条件下运行。EVM 可以运行在湿度为适度至低的接近标准环境温度和压力 (SATP) 下。

图 1-1 重点介绍了 F28E12x LaunchPad 的主要特性。

LAUNCHXL-F28E12X F28E12x LaunchPad 电路板概述图 1-1 F28E12x LaunchPad 电路板概述
LAUNCHXL-F28E12X