ZHCUD68B April 2025 – September 2025
F28E12x LaunchPad 包含 J12 接头,该接头可用于连接线性或旋转增量编码器。这两个接头采用 5V 输入信号,信号会降压至 3.3V 并连接至 F28E120SC MCU。恰当地设置开关 S5 后,这些信号会连接到器件上的 eQEP 模块,具体请参阅表 2-9。每个接头都具有用于eQEP 模块 (1) 的 EQEPA、EQEPB 和 EQEPI 信号,以及用于 GND 和 5V 的引脚。