ZHCUD68B April   2025  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 功能描述和连接
        1. 2.1.1.1 电源域
        2. 2.1.1.2 LED
        3. 2.1.1.3 编码器连接器
        4. 2.1.1.4 引导模式
        5. 2.1.1.5 BoosterPack 站点
        6. 2.1.1.6 模拟电压基准
        7. 2.1.1.7 其他接头和跳线
          1. 2.1.1.7.1 USB 隔离模块
          2. 2.1.1.7.2 备用电源
          3. 2.1.1.7.3 5V 升压转换器
        8. 2.1.1.8 可编程增益放大器 (PGA)
      2. 2.1.2 调试接口
        1. 2.1.2.1 XDS110 调试探针
        2. 2.1.2.2 虚拟 COM 端口
      3. 2.1.3 备选布线
        1. 2.1.3.1 概述
        2. 2.1.3.2 GPIO35/GPIO37 布线
        3. 2.1.3.3 eQEP 路由
        4. 2.1.3.4 X1、X2 布线
        5. 2.1.3.5 PWM DAC
    2. 2.2 使用 F28E12x LaunchPad
    3. 2.3 BoosterPack
    4. 2.4 硬件版本
      1. 2.4.1 修订版 A
      2. 2.4.2 版本 E2
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发
      1. 3.1.1 软件工具和软件包
      2. 3.1.2 F28E12x LaunchPad 演示程序
      3. 3.1.3 在 F28E12x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 LAUNCHXL-F28E12X 电路板尺寸
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 常见问题解答
    2. 5.2 商标
  12. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  13. 7修订历史记录

BoosterPack

LAUNCHXL-F28E12X 提供了一种简单而又经济的方法来使用 F28E12x 系列微控制器开发各种应用。BoosterPack 是 LaunchPad 生态系统的可插拔附加板,符合德州仪器 (TI) 制定的引脚排列标准。TI 和第三方 BoosterPack 生态系统极大地扩展了外设和潜在应用,让您可使用 F28E12x LaunchPad 进行探索。

表 2-10 中列出了一些与 F28E12x LaunchPad 兼容的 BoosterPack 示例。请注意,该列表并未详尽列出受硬件支持的 BoosterPack。

表 2-10 针对 F28E12x LaunchPad 的精选 BoosterPack
BoosterPack/电路板应用和使用
BOOSTXL-DRV8320RSDRV8320RS 15A 三相无刷直流驱动级。具有独立的直流总线和相电压传感,因而此评估模块十分适合无传感器 BLDC 算法。
BOOSTXL-3PHGANINV采用 48V/10A 三相 GaN 逆变器,具备基于分流器的精密直列式相电流检测功能,从而能够对精密驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。

BOOSTXL-LMG2100-MD

实现 GaN 逆变器,具备基于分流器的精密直列式相电流检测功能,从而能够对精密驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。
BOOSTXL-DRV8323RSBOOSTXL-DRV8323RHDRV8323RS/H 具有降压、分流放大器的三相 15A 智能栅极驱动器(SPI 或硬件接口)评估模块。
DRV8353RS-EVM基于 DRV8353RS 栅极驱动器和 CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。
DRV8316REVMDRV8316REVM 提供三个半 H 桥集成式 MOSFET 驱动器,用于驱动具有 8A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机,适用于 12V/24V 直流电源轨或电池供电应用。
DRV8317HEVMDRV8317 是一款适用于电机驱动应用的 4.5V 至 20V、5A 峰值集成式三相 FET 驱动器 IC。DRV8317 提供三个集成式半桥,能够直接驱动三相无刷直流电机。

DRV8300DRGE-EVM

DRV8300DRGE-EVM 是 30A 三相无刷直流驱动级,其具有三个电流分流放大器,可用于低侧电流测量以及 PVDD/GVDD 电压和电路板温度反馈。
DRV8328AEVM

DRV8328AEVM 是 30A 三相无刷直流驱动级,其具有电流分流放大器,用于低侧电流测量并提供用于评估 DRV8328 器件的所有型号(A、B、C 和 D)的可配置性。

DRV8329AEVMDRV8329AEVM 是 30A 三相无刷直流驱动级,其具有用于低侧电流测量电流分流放大器、80mA LDO、死区时间控制引脚、VDS 过流电平引脚和栅极驱动器关断引脚。

DRV8334EVM

DRV8334EVM 是 30A 三相无刷直流驱动级,可快速评估 DRV8334 器件,该器件通过梯形换向和控制来旋转 BLDC 电机。

DRV8161EVM

DRV8161EVM 是 30A 三相无刷直流驱动级,使用三个 DRV8161 栅极驱动器来旋转 BLDC 电机。该 EVM 可快速评估 DRV8161 器件,该器件通过梯形换向和控制来旋转 BLDC 电机。

DRV7308EVM

DRV7308EVM 是专为全面评估 DRV7308 电机驱动器而设计的模块。该器件是一款 250W、450V 集成式三路氮化镓 (GaN) FET 半桥栅极驱动器,适用于电机驱动器应用。DRV7308EVM 提供三个 650V E 模式 GaN FET 半桥,能够直接驱动三相无刷直流电机。

DRV8376EVM

DRV8376EVM 是一款用于三相电机驱动器应用的集成驱动器 IC EVM,可为客户提供驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机的单芯片功率级设计。
BOOSTXL-BUCKCONV数字电源降压转换器 BoosterPack,用于学习涉及 C2000 微控制器的数字电源控制基础知识。降压转换器功率级支持动态负载,可以将外部 9V 直流电源转换为可配置的直流输出电压。
BOOSTXL-SHARP128Sharp® 128x128 内存 LCD 和 microSD 卡 BoosterPack(使用 SPI 进行控制)。使用 LCD 屏幕来显示传感器读数、时间、图形或其他信息。
注: 所列 BoosterPack 和电路板的软件支持会有所不同。

用户也可以设计用于 F28E12x LaunchPad 的 BoosterPack。请参阅 LAUNCHXL-F28E12X 引脚排列图 或 LAUNCHXL-F28E12X 原理图 中的信号引脚映射,确保满足相关的兼容性要求。