ZHCUD68B April 2025 – September 2025
F28E120SC 引导 ROM 包含该器件每次上电或复位时执行的引导加载软件。GPIO24 和 GPIO32 两个引脚连接到引导选择开关 (S3)。默认情况下,这两个引脚都设为高电平 (1),因此该器件会从闪存引导。有关 F28E12x 引导模式的更多信息,请参阅 F28E12x 实时微控制器 数据表。
| 引导模式 | GPIO24 (LEFT) | GPIO32 (RIGHT) |
|---|---|---|
| 从并行 GPIO 引导 | 0 | 0 |
| 从 SCI 引导/等待引导 | 0 | 1 |
| 从 CAN 引导 | 1 | 0 |
| 从闪存引导(默认) | 1 | 1 |