ZHCUD68B April   2025  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 功能描述和连接
        1. 2.1.1.1 电源域
        2. 2.1.1.2 LED
        3. 2.1.1.3 编码器连接器
        4. 2.1.1.4 引导模式
        5. 2.1.1.5 BoosterPack 站点
        6. 2.1.1.6 模拟电压基准
        7. 2.1.1.7 其他接头和跳线
          1. 2.1.1.7.1 USB 隔离模块
          2. 2.1.1.7.2 备用电源
          3. 2.1.1.7.3 5V 升压转换器
        8. 2.1.1.8 可编程增益放大器 (PGA)
      2. 2.1.2 调试接口
        1. 2.1.2.1 XDS110 调试探针
        2. 2.1.2.2 虚拟 COM 端口
      3. 2.1.3 备选布线
        1. 2.1.3.1 概述
        2. 2.1.3.2 GPIO35/GPIO37 布线
        3. 2.1.3.3 eQEP 路由
        4. 2.1.3.4 X1、X2 布线
        5. 2.1.3.5 PWM DAC
    2. 2.2 使用 F28E12x LaunchPad
    3. 2.3 BoosterPack
    4. 2.4 硬件版本
      1. 2.4.1 修订版 A
      2. 2.4.2 版本 E2
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发
      1. 3.1.1 软件工具和软件包
      2. 3.1.2 F28E12x LaunchPad 演示程序
      3. 3.1.3 在 F28E12x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 LAUNCHXL-F28E12X 电路板尺寸
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 常见问题解答
    2. 5.2 商标
  12. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  13. 7修订历史记录

虚拟 COM 端口

插接至 USB 主机时,XDS110 会作为调试器和虚拟 COM 端口进行枚举。J101 允许用户将来自 F28E12x 的 SCI UART 连接到调试探针,从而传递到 USB 主机。默认情况下,F28E12x SCIA 通过 GPIO35 和 GPIO37 映射至 XDS110 的虚拟 COM 端口。请参阅节 2.1.3.2了解限制。

要在 F28E12x LaunchPad 上启用 SCI 引导,请执行以下步骤:

  1. 确保 S2 配置为启用与虚拟 Com 端口的 UART 通信。
  2. 确保将 S3 配置为从 SCI 引导或等待引导。
  3. 拆下 J101 上对应于 TXD 和 RXD 的两根跳线。
  4. 使用跳线将 GPIO29 (J2.19) 连接到 XDS 侧 J101 上的 TXD。
  5. 使用跳线将 GPIO28/ADCINA16 (J3.28) 连接到 XDS 侧 J101 上的 RXD。

有关使用 SCI 引导加载程序的更多信息,请参阅 C2000 微控制器的串行闪存编程。