ZHCUD68B April 2025 – September 2025
LAUNCHXL-F28E12X 是一款适用于德州仪器 (TI) C2000™ 实时微控制器 (MCU) 系列 F28E12x 器件的低成本开发板。LAUNCHXL-F28E12X 围绕 F28E120SC 实时 MCU 而设计,具有控制、模拟和通信外设以及集成式非易失性存储器是其一大特色。LaunchPad™ 还具有 BoosterPack 扩展连接器(40 引脚)、5V 编码器接口 (eQEP) 连接器、电源域隔离和板载 XDS110 调试探针。此评估板可用作单个 LaunchPad™ 开发工具,适用于 F28E12x 器件系列中的更小存储器型号 (F28E120SB) 和其他封装选项(32 引脚 QFP、32 引脚 QFN)。