ZHCUD68B April   2025  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 功能描述和连接
        1. 2.1.1.1 电源域
        2. 2.1.1.2 LED
        3. 2.1.1.3 编码器连接器
        4. 2.1.1.4 引导模式
        5. 2.1.1.5 BoosterPack 站点
        6. 2.1.1.6 模拟电压基准
        7. 2.1.1.7 其他接头和跳线
          1. 2.1.1.7.1 USB 隔离模块
          2. 2.1.1.7.2 备用电源
          3. 2.1.1.7.3 5V 升压转换器
        8. 2.1.1.8 可编程增益放大器 (PGA)
      2. 2.1.2 调试接口
        1. 2.1.2.1 XDS110 调试探针
        2. 2.1.2.2 虚拟 COM 端口
      3. 2.1.3 备选布线
        1. 2.1.3.1 概述
        2. 2.1.3.2 GPIO35/GPIO37 布线
        3. 2.1.3.3 eQEP 路由
        4. 2.1.3.4 X1、X2 布线
        5. 2.1.3.5 PWM DAC
    2. 2.2 使用 F28E12x LaunchPad
    3. 2.3 BoosterPack
    4. 2.4 硬件版本
      1. 2.4.1 修订版 A
      2. 2.4.2 版本 E2
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发
      1. 3.1.1 软件工具和软件包
      2. 3.1.2 F28E12x LaunchPad 演示程序
      3. 3.1.3 在 F28E12x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 LAUNCHXL-F28E12X 电路板尺寸
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 常见问题解答
    2. 5.2 商标
  12. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  13. 7修订历史记录

BoosterPack 站点

F28E12x LaunchPad 具有 BoosterPack 连接器。BoosterPack 站点 1 符合 BoosterPack 标准。为了扩展此 LaunchPad 可供用户使用的功能,某些信号也会路由至电路板上的替代位置。可以通过操作板载开关或通过增加并去掉 0Ω 电阻器来选择这些备用路线。节 2.1.3进行了相关介绍。

可以在 LAUNCHXL-F28E12X 引脚排列图 中查看 GPIO 引脚编号以及有关 BoosterPack 的特性。每个 GPIO 都通过 F28E12x 器件的 GPIO 多路复用器提供多项功能。引脚排列图中列出了其中一些具体的功能;如需查看完整的 GPIO 多路复用器表格,请参阅 F28E12x 实时微控制器数据表

F28E12x MCU 的所有模拟信号(以 ADCIN 表示)都会路由到电路板左侧的 J1/J3 BoosterPack 接头。在靠近相应 BoosterPack 接头的地方,每个 ADC 输入信号都有元件焊盘,用于焊接串联电阻器和并联电容器,以构成 RC 滤波器。默认情况下,会组装 0Ω 电阻器,而电容器不予组装。用户可以组装上述具有特定数值的元件,以滤除到达器件 ADC 输入端的噪声。