ZHCUD63A October   2015  – July 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 ADS9110EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS9110EVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 差分信号源连接器
    2. 2.2 ADC 差分输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
      2. 2.2.2 输入共模跳线配置
      3. 2.2.3 R1 设置与源阻抗间的关系
    3. 2.3 板载 ADC 基准
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPI®
  7. 4电源
  8. 5 ADS9110EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6 ADS9110EVM-PDK 运行
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
    6. 6.6 线性分析工具
  10. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  11. 8修订历史记录

输入共模跳线配置

ADS9110EVM 板可适应三个外部源共模选项:0V、2.5V 和悬空,使用跳线 J1 和 J2;请参阅 图 2-2表 2-3

J2 将 OPA625 共模电压选择为 2.5V (J2:OPEN) 或 1.25V (J2:CLOSED)。J1 将 OPA625 共模增加几乎 100mV,以避免放大器输出以满量程外部源信号振幅饱和。R1 以 280kΩ 安装,允许为 0Ω 和 32Ω 之间的外部源阻抗 (RS) 提供满量程外部源信号,共模电压为 0V。必须更改 R1 以补偿更大的外部源阻抗 (RS) 值或 2.5V 外部源共模,如 节 2.2.3 中所述。

 共模选择跳线图 2-2 共模选择跳线
表 2-3 每个输入共模的 J1 和 J2 配置
J1 设置
(R1 Comp)
J2 设置外部信号共模差分源类型
闭合闭合0V双极性:如果 R1 = 280kΩ,则 RS 范围为 0Ω 至 32Ω
闭合断开2.5V单极性:必须更改 R1 以匹配 RS
闭合断开悬空交流耦合双极:如果 R1 = 280kΩ,则没有 RS 限制