ZHCUD63A October 2015 – July 2025
图 2-1 示出了施加在板输入端的差分信号的信号路径。电路板输入阻抗为具有 10nF 差分滤波的 1kΩ,可将外部布线中的噪声保持在一般水平。1kΩ 电阻器和放大器反馈端 1nF 电容器构成的抗混叠滤波器将总体信号路径带宽限制为 160kHz。最后,两个 OPA625 运算放大器将 2.2Ω 阻抗高达 7MHz 的 ADS9110 差分输入驱动,从而正确驱动 2MSPS 下 ADC 输入的低动态阻抗。
图 2-1 OPA625 差分输入驱动路径