ZHCUD63A October 2015 – July 2025
ADS9110EVM 旨在通过超小型 A 版 (SMA) 连接器或 100mil 接头便利地连接到外部模拟差分源。J7 和 J3 是 SMA 连接器,允许通过同轴电缆连接模拟源。100mil 跳线电缆或微型捕捉器也可用于将模拟源连接到 J4:2 和 J6:2 引脚。
输入不支持单端信号。外部源必须是差分源或平衡源,使电路板的负输入和正输入保持对称,从而在任何给定时间 Vs(+) = –Vs(–)。
| 引脚编号 | 信号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| J3 | Vs(–) | 负差分板输入, 1kΩ 输入阻抗 | ||
| J7 | Vs(+) | 正差分板输入, 1kΩ 输入阻抗 | ||
| 引脚编号 | 信号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| J4:3 | TEST 0.23V | 请勿使用:仅用于诊断 | ||
| J4:2 | Vs(–) | 负差分板输入, 1kΩ 输入阻抗 | ||
| J4:1 | AGND | 模拟接地 | ||
| J6:3 | AGND | 模拟接地 | ||
| J6:2 | Vs(+) | 正差分板输入, 1kΩ 输入阻抗 | ||
| J6:1 | TEST 4.77V | 请勿使用:仅用于诊断 | ||