ZHCUD63A October 2015 – July 2025
EVM 不包括用于从外部源驱动 ADS9110 的基准输入的配置。基准输入信号路径完全自包含在 ADS9110EVM 上,并由 REF5050(一个 5.0V 精密电压基准)组成。REF5050 的输出由两个放大器(OPA625 和 OPA378)构成的基准驱动器进行滤波和缓冲。该基准驱动器提供零偏移、低噪声,并针对 2MSPS 完整器件吞吐量下最大负载条件下的 1LSB 电压调节进行了优化。基准驱动器电路的原理图如 图 2-3 所示。
图 2-3 板载基准信号路径