ZHCUD63A October   2015  – July 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 ADS9110EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS9110EVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 差分信号源连接器
    2. 2.2 ADC 差分输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
      2. 2.2.2 输入共模跳线配置
      3. 2.2.3 R1 设置与源阻抗间的关系
    3. 2.3 板载 ADC 基准
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPI®
  7. 4电源
  8. 5 ADS9110EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6 ADS9110EVM-PDK 运行
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
    6. 6.6 线性分析工具
  10. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  11. 8修订历史记录

电源

PHI 为 EVM 提供了多个电源选项,源自计算机的 USB 电源。

ADS9110EVM 上的 EEPROM 使用由 PHI 直接产生的 3.3V 电源。ADC 和模拟输入驱动电路由 EVM 板载的 TPS7A4700 供电,EVM 是一种低噪声线性稳压器,使用 PHI 上开关稳压器的 5.5V 电源产生更干净的 5.2V 输出。ADC 数字部分的 1.8V 电源由 PHI 上的 LDO 直接提供。

EVM 上每个有源元件的电源将通过该元件旁边的陶瓷电容器进行旁路。此外,EVM 布局使用宽迹线或大面积铺铜(尽量铺在旁路电容器与负载之间),从而尽可能减少负载电流路径上的电感。